Publier vos produits
Z6953-FSD Camaya Series® Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6953-FSD Camaya Series® Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6953-FSD Camaya Series® Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6953-FSD Camaya Series® Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6953-FSD Camaya Series® Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6953-FSD Camaya Series® Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6953-FSD Camaya Series® Sensor Foaming Soap Dispenser
    Zurn

    Z6953-FSD Camaya Series® Sensor Foaming Soap Dispenser

    Traduit par Google,

    Le distributeur de savon moussant Camaya® – Avec son design élégant et épuré, il s'accorde parfaitement avec le robinet Camaya® assorti, offrant une expérience de lavage des mains automatique et conviviale. Conforme aux normes d'accessibilité universelles, ce distributeur de savon moussant chromé peut être alimenté par piles ou par un adaptateur secteur, ce qui en fait un choix idéal pour les projets de rénovation et de construction neuve.

    Caractéristiques:

    • Un style sophistiqué qui résiste à une utilisation intensive
    • S'harmonise parfaitement avec le robinet Camaya assorti.
    • Fonctionne avec du savon moussant
    • Sa construction robuste résiste à une utilisation commerciale intensive
    • Assez élégant pour s'intégrer parfaitement dans un environnement sophistiqué
    • Conforme à l'ADA
    Spécification
    • keywords: touchless lavatory faucet, sensor-operated faucet, commercial faucet, water-saving faucet, Zurn restroom faucet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z6953-FSD
    • Famille de produitsSoap Dispenser - Sensor
    • Groupe de produitsDeck Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4
    • Largeur (pouces)2
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs