Publier vos produits
Z843M1 Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout
Z843M1 Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout
    Zurn

    Z843M1 Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout

    Traduit par Google,

    Robinet d'évier en laiton coulé chromé poli de 203 mm (8 po) avec cartouches à disque céramique à quart de tour, entrées pivotantes courtes de 10 mm (3/8 po) permettant un entraxe réglable de 184 mm (7-1/4 po) à 222 mm (8-3/4 po), robinets d'arrêt intégrés et bec en laiton coulé de 152 mm (6 po) avec brise-vide atmosphérique résistant aux produits chimiques, sortie filetée pour tuyau de 19 mm (3/4 po), crochet pour seau et support mural réglable. L'ensemble est fourni avec des poignées à levier en laiton de 64 mm (2-1/2 po) résistantes au vandalisme et à code couleur. Le brise-vide est certifié conforme au Code uniforme de plomberie®, aux normes ASSE 1001-2002 et CSA B64-0L. (Remarque : le brise-vide atmosphérique n'est pas conçu pour les applications sous pression continue.)

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.18.1/ CSA B125.1
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Liste IPC
    • NPCC

    Caractéristiques

    Garantie à vie limitée sur la cartouche à disque céramique

    Poignées à levier de 2-1/2 po résistantes au vandalisme et à code couleur

    Le bec verseur brise-vide atmosphérique résistant aux produits chimiques empêche le refoulement.

    Sortie filetée pour tuyau de 3/4" pour plus de commodité

    Crochet pour seau et support mural réglable

    garantie limitée de trois ans

    Spécification
    • keywords: 7 1/4 - 8 3/4" Adjustable centers with integral Service Stops,Service Sink Faucets,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,EZShip,EZ Ship,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,,843M1-XL,43M1-XL

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z843M1
    • Famille de produitsLavatory Faucet - Sensor
    • Groupe de produitsDeck Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)14
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord