Publier vos produits
Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC AquaSpec® lead-free bedpan washer
Zurn

Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC AquaSpec® lead-free bedpan washer

Traduit par Google,

Lave-bassins de lit mural Zurn AquaSpec® Z85500-WM-EVB-HK-SE-SH-VC en laiton chromé poli, à double pédale et fermeture automatique. Il est équipé de deux entrées d'eau coudées de 1/2" (entraxe de 2-1/2") et d'une sortie mâle de 1/2". L'appareil comprend un brise-vide surélevé, une alimentation murale à bride, un tuyau de pulvérisation en vinyle de 4' (122 cm) avec poignée isolée de 6" (152 mm), crochet et réglage du débit.

Caractéristiques:

Manchon de cartouche doseuse en polymère pour une fiabilité à long terme

Corps robuste en laiton coulé

Valve à double pédale

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC
  • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
  • Groupe de produitsLavatory & Sink Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes