Système complet de toilettes commerciales EcoVantage® haute efficacité 1,28 gpf à capteur, alimentées par l'eau et montées au sol, avec chasse d'eau à membrane chromée ZER6000AV-HET-HYD à capteur apparent et bouton de commande manuelle, pour alimentation à gauche ou à droite, siège de toilette commercial ouvert Z5955SS-EL et toilettes en porcelaine vitrifiée montées au sol Z5665-BWL1 avec kit d'assemblage de joint de sortie de bride de toilette Z5972-COMB fabriqué par Zurn.
Conformité:
Conforme aux directives américaines sur les personnes handicapées et aux exigences ANSI A117.1
lorsqu'elle est installée conformément à ces exigences.
• Fixation - Conforme aux normes ASME A119.2 / CSA B45.1
• Robinet de chasse d'eau - Conforme aux normes ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37
Caractéristiques:
- La technologie Hydro•X Power® offre des performances durables en fournissant une énergie hydroélectrique renouvelable et ininterrompue, conçue pour durer toute la durée de vie d'une salle de bains commerciale.
- Utilise la technologie EZ Gear, une cartouche céramique à engrenages moins sensible aux débris et à l'accumulation de résidus pour un entretien facile ; dure plus longtemps et offre des performances supérieures aux solénoïdes.
- Toilettes à haute efficacité conformes aux normes ADA pour des économies d'eau maximales
- Performances combinées pour une maintenance simplifiée, une disponibilité maximale et un coût total de possession minimal
- Numéro de modèle simple pour faciliter la spécification et la commande
- Système de plomberie complet prêt à installer
- Garantie prolongée complète d'un seul fabricant
- Combine des composants complémentaires pour créer un système d'eau économe en eau et sans interférences.
- Système de toilette à capteur sur pied avec vanne de chasse d'eau hydroélectrique de 1,28 gallons par chasse.