Publier vos produits
Z400-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Retrofit Strainer Top
Zurn

Z400-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Retrofit Strainer Top

Traduit par Google,

ZURN Z400LR « TYPE LR » dessus de crépine rond réglable et léger avec grille anti-talon, conforme aux normes ADA et résistante au vandalisme**.

Caractéristiques:

  • Transformez un siphon Zurn® traditionnel existant en un siphon anti-ligature en dévissant simplement le couvercle de crépine existant et en le remplaçant par notre couvercle de crépine anti-ligature adaptable.
  • Comporte un déflecteur radial conique unique conçu pour empêcher le bouclage
  • La passoire profilée résiste au coincement et réduit la possibilité de dissimuler des objets d'automutilation.
  • Sa construction polie offre une surface résistante aux coupures ; les vis antivandales protègent contre le démontage du drain.
  • Débit jusqu'à 7,5 GPM pour une évacuation rapide de l'eau
  • Résiste à l'usure normale causée par les produits chimiques et liquides couramment utilisés dans le secteur de la santé ; facile à nettoyer
  • Disponible en acier inoxydable 304 durable ou en bronze nickelé
  • Conçu pour un usage léger, adapté au passage fréquent dans les hôpitaux et les établissements de santé mentale, notamment les chambres de patients, les salles de bains, les toilettes publiques, les douches, les cuisines et les espaces communs.
  • Conforme aux normes ADA et résistant aux talons
Spécifications techniques
  • Réference unique.Z400-LR
  • Famille de produitsFloor Drains
  • Groupe de produitsFinish Floor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage