Publier vos produits
Z5110 Countertop Lavatory
Z5110 Countertop Lavatory
    Zurn

    Z5110 Countertop Lavatory

    Traduit par Google,

    Lavabo à rebord intégré en porcelaine vitrifiée de 20 po x 17 po

    Caractéristiques:

    • 20” [508 mm] x 17” [432 mm]
    • Porcelaine vitrifiée
    • Trous de robinet pour centres simples, de 4" ou de 8"
    • Conception de trop-plein avant à rebord intégré
    • Déchets : 1-1/4” OD
    • Profondeur : 6-5/8”
    • Poids d'expédition : 22 lb.

    Mots-clés : lavabo à poser, trous de robinet, centres de robinetterie, lavabo à rebord intégré avec trop-plein avant, lavabo de salle de bain ovale en porcelaine vitrifiée à encastrer, lavabo à rebord intégré, lavabos de salle de bain à encastrer avec robinets, crépine à grille ADA, siphon ADA, arrêt, alimentation
    Protecteurs pour crépine à grille décalée

    Spécifications techniques
    • Réference unique.z5110
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Fixtures
    • Groupe de produitsCountertop & Undermount Lavatories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.87
    • Largeur (pouces)20.5
    • Profondeur (pouces)17.25
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord