Publier vos produits
Z5360 Wall Hung Lavatory
Z5360 Wall Hung Lavatory
    Zurn

    Z5360 Wall Hung Lavatory

    Traduit par Google,

    Lavabo suspendu en porcelaine vitrifiée de 20 po [508 mm] x 18 po [457 mm]. Fourni avec plaque de suspension et trous pour systèmes de support de bras dissimulés.

    Conformité:

    Conforme à l'ADA, approuvé par le Massachusetts, A119.2 / CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC

    Caractéristiques:

    • Porcelaine vitrifiée 20" x 18"
    • Dosseret de 4 po de hauteur
    • Trous de robinet pour centres simples, de 4 po ou de 8 po
    • Lavabo suspendu fourni avec support mural ou à utiliser avec des systèmes de support de bras dissimulés
    • Débordement avant
    • Déchets : 1-1/4” OD
    • Profondeur : 5-3/4”
    • Poids à l'expédition : 42 lb

    Mots clés : Lavabo, Lavabo suspendu, Lavabo, Appareil de salle de bain Z5360, Appareil sanitaire Z5360, Lavabo Z5360, Plomberie Z5360, Z5361

    Spécifications techniques
    • Réference unique.z5360
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Fixtures
    • Groupe de produitsWall Hung Lavatories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18.25
    • Largeur (pouces)21.5
    • Profondeur (pouces)18.25
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques