Publier vos produits
Z.WC1.M Manual Zurn One Wall Hung Toilet System with 1.1 GPF Flush Valve
Zurn

Z.WC1.M Manual Zurn One Wall Hung Toilet System with 1.1 GPF Flush Valve

Traduit par Google,

Système complet de toilettes commerciales murales EcoVantage® haute efficacité 1,1 gpf à commande manuelle avec chasse d'eau à diaphragme chromée apparente Z6000AV-ONE à activation manuelle pour alimentation à gauche ou à droite, siège de toilette commercial à façade ouverte Z5955SS-EL, toilettes murales en porcelaine vitrifiée Z5615-BWL avec kit de joint d'étanchéité de sortie NeoSeal Z5977-NEO et kit d'écrous et extincteurs Z5610-NUT-EXT-KIT fabriqués par Zurn.

Conformité:

  • A119.21, A112.1037 ; ASSE1037/ASME A112.18.1037/CSA B125.37 ; ASSE1037/ASME A112.18.1037/CSA B125.37 ; cUPC ; IAPMO, IPC, NPCC, label Watersense

Caractéristiques:

  • WC mural à bord avant allongé
  • chasse d'eau à jet de siphon haute efficacité
  • siphon entièrement vitré de 2-1/8 po
  • Grand plan d'eau - 12' x 10
  • Construction de bols muraux en porcelaine vitrifiée
  • Charge statique maximale de 454 kg (1000 lb)* Non destiné à un usage bariatrique
  • Robinet de chasse d'eau à membrane avec membrane à double joint en TPE Go Blue® de Zurn, résistante à la chloramine, et dérivation filtrée anti-colmatage.
  • Poignée à double joint, conforme aux normes ADA et ne nécessitant pas de maintien en position ouverte
  • briseur de vide haute pression
Spécification
  • Keywords: GPF Manual Wall Bowl System, EcoVantage, wall-hung vitreous, water closet, flush valve, Z6000AV ONE, Manual Wall Bowl, ZURN ONE SYSTEMS, plumbing manufacturer, water efficient solutions, Zurn One, Manual Bowl, control water flow, Wall hanging Water Closet Bowl, Wall Hung Lavatory, Manual Faucet Lavatory, Wall Hung Elongated Toilet Bowl, Water Closet Bowl, Zurn wall hung toilet, zurn wall mount toilet, zurn wall mount toilet carrier, zurn wall hung toilet carrier

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zwc1m
  • Famille de produitsWall Hung Wash Closet - Toilet System
  • Groupe de produitsManual Flushometer Vitreous China
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)26.5
  • Largeur (pouces)14.87
  • Profondeur (pouces)24.75
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)54
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 15 13
  • Titre OmniClassWall Mounted Tankless Toilets