Publier vos produits
Z5708 “Nano Pint” Urinal System
Z5708 “Nano Pint” Urinal System
    Zurn

    Z5708 “Nano Pint” Urinal System

    Traduit par Google,

    Porcelaine vitrifiée ; Conçu pour moderniser les urinoirs à 4 boulons sans travaux derrière le mur fini dans la plupart des installations ; Action de rinçage à haute efficacité ; Plus de 88 % d’économies d’eau par rapport à un système standard de 1,0 gpf [4,0 Lpf] ; Régulateur de débit interne à compensation de pression ; Raccord supérieur de 3/4 po ; Bride de sortie IPS de 2 po et joint en caoutchouc avec siphon intégré ; Bord allongé de 14 po pour la conformité aux normes pour personnes handicapées lorsqu’il est installé à la hauteur appropriée ; Assemblé avec une crépine de sortie antivandale ; Poids à l’expédition : 24 lb.

    Conformité:

    • ADA
    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • Étiquette Watersense
    • Liste CEC

    *Conforme aux exigences d'accessibilité ADA et ICC A117.1 lorsqu'il est installé conformément aux exigences décrites dans ces normes.

    Caractéristiques:

    • 0,125 gpf [0,5 Lpf]
    • Porcelaine vitrifiée
    • Conçu pour moderniser les urinoirs à 4 fixations sans nécessiter de travaux derrière le mur fini dans la plupart des cas.
    • Action de rinçage à haute efficacité
    • Économies d'eau de plus de 88 % par rapport à un système standard de 1,0 gpf [4,0 Lpf].
    • Régulateur de débit interne à compensation de pression
    • pomme de terre supérieure de 3/4 po
    • Bride de sortie IPS 2" et joint en caoutchouc avec siphon intégré
    • Jante allongée de 14 pouces pour une conformité aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées lorsqu'elle est installée à la hauteur appropriée
    • Équipé d'une crépine de sortie résistante au vandalisme
    • Poids à l'expédition : 24 livres.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.z5708
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Fixtures
    • Groupe de produitsUrinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.5
    • Largeur (pouces)14
    • Profondeur (pouces)12.62
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs