Publier vos produits
Z5730 Siphon Jet Urinal
Z5730 Siphon Jet Urinal
    Zurn

    Z5730 Siphon Jet Urinal

    Traduit par Google,

    Urinoir à jet siphon en porcelaine vitrifiée, 0,5-1,0 gpf [1,9-3,8 Lpf] avec raccord supérieur de 3/4" et support de suspension murale dissimulé.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.2/ CSA B45.1
    • CSA B45.1
    • Étiquette Watersense

    Caractéristiques:

    • 0,5 à 1,0 gpf (gallons par chasse)
    • Porcelaine vitrifiée
    • action du jet de siphon
    • Sortie arrière brute de 4 1/8 po
    • pomme de terre supérieure de 3/4 po
    • Bride de sortie IPS 2" et joint en caoutchouc avec siphon intégré
    • Poids à l'expédition : 39 lb.
    Spécification
    • keywords: Standard Urinals,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,,5730,730

    Spécifications techniques
    • Réference unique.z5730
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Fixtures
    • Groupe de produitsUrinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)22.5
    • Largeur (pouces)14
    • Profondeur (pouces)14.5
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)37
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs