Publier vos produits
Z5738 “Top Spud Urinal"
Zurn

Z5738 “Top Spud Urinal"

Traduit par Google,

Porcelaine vitrifiée, 0,125-0,5 gpf [0,5-1,9 Lpf], haute efficacité, suspension murale, siphon intégré, urinoir à rinçage complet avec raccord supérieur de 3/4 po, support mural universel dissimulé, raccord de sortie de 2 po et filtre de sortie résistant au vandalisme

Conformité:

Conforme à l'ADA, approuvé par le Massachusetts, ASME A112.19.2/CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC, IPC, NPCC, étiqueté Watersense, répertorié CEC

Caractéristiques:

  • Urinoir à très faible consommation Zurn One conçu pour des performances optimales entre l'appareil Zurn et le robinet de chasse d'eau pour économiser l'eau tout en dépassant les normes de performance de l'industrie
  • 0,125-0,5 gpc [0,5-1,9 gpc]
  • Porcelaine vitrifiée
  • Action de rinçage à haute efficacité
  • Jusqu'à 88 % d'économies d'eau par rapport à un système standard de 1,0 gpf [3,8 Lpf]
  • Raccord supérieur 3/4"
  • Bride de sortie IPS 2" et joint en caoutchouc avec siphon intégré
  • Jante allongée de 14 pouces pour la conformité aux handicaps lorsqu'elle est installée à la bonne hauteur
  • Assemblé avec un filtre de sortie résistant au vandalisme
  • Poids à l'expédition : 39 lb

Mots clés : urinoir à vidange rapide, mini urinoir, plomberie pour urinoir, urinoir en plomberie brute, mini urinoir

Spécifications techniques
  • Réference unique.z5738
  • Famille de produitsFinish Plumbing - Fixtures
  • Groupe de produitsUrinals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-12-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)22.5
  • Largeur (pouces)14.5
  • Profondeur (pouces)14.5
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)40
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs