Le système est livré complet avec un robinet de chasse d'eau apparent Z6003AV-ULF à haut rendement, actionné manuellement par poignée, et un urinoir en porcelaine vitrifiée. Ce système est conçu pour fonctionner conformément aux normes de l'industrie avec seulement 1/8 de gallon par chasse. Le robinet est un robinet de chasse d'eau apparent, silencieux, à membrane chromée, avec un extérieur poli. Il est équipé d'une membrane à double joint AquaVantage® TPE de Zurn, résistante aux chloramines, avec un by-pass filtré anti-obstruction. Conforme à la norme ADA, il comprend une poignée anti-fuite et anti-maintien en position ouverte, un casse-vide haute contre-pression, un écrou de raccordement hexagonal monobloc, un raccord réglable, un raccord de raccordement et une bride pour raccordement par le haut. La vanne de commande est dotée d'une protection anti-siphon interne, d'un bouchon anti-vandalisme, d'un kit de soudure par brasure et d'une bride murale moulée avec vis de réglage. L'urinoir en porcelaine vitrifiée est fourni avec un raccord de raccordement supérieur de 19 mm, un raccord de sortie de 50 mm, une crépine de sortie anti-vandalisme et un support de suspension universel.
Conformité:
Caractéristiques:
Mots-clés : Le système d'urinoir Retrofit Pint®, urinoir de rénovation, robinet de chasse d'eau d'urinoir de rénovation, robinet de chasse d'eau d'urinoir Zurn, instructions d'installation d'urinoir Zurn, 5758, 758
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |