Publier vos produits
Z5795 Waterless Urinal
Z5795 Waterless Urinal
    Zurn

    Z5795 Waterless Urinal

    Traduit par Google,

    Urinoir mural en porcelaine vitrifiée avec siphon intégré et raccordement pour tuyau d'évacuation. Aucun outil spécifique n'est requis pour l'entretien du joint du siphon. Le mastic écologique Zurn garantit une installation hygiénique, respectueuse de l'environnement et sans odeur. Livré complet avec deux supports de fixation murale, les fixations, un raccord de tuyau d'évacuation à bride télescopique, des flacons de mastic écologique prédosés et un joint pour le tuyau d'évacuation.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.2/ CSA B45.1
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC
    • Liste CEC

    Caractéristiques:

    • Porcelaine vitrifiée
    • Bride de sortie IPS 2" et joint en caoutchouc avec siphon intégré
    • Jante allongée de 14 pouces pour faciliter l'accès aux personnes handicapées lorsqu'elle est installée à la hauteur appropriée.
    • Raccord de conduite d'évacuation télescopique à bride
    • Poids à l'expédition : 66 lb
    Spécification
    • keywords: Waterless Urinals,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,MasterSpec,Water Conservation,Zurn One Systems Specifier,,5795,795

    Spécifications techniques
    • Réference unique.z5795
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Fixtures
    • Groupe de produitsUrinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs