Publier vos produits
ZF1201-U One-Piece Faceplate Carrier System
ZF1201-U One-Piece Faceplate Carrier System
    Zurn

    ZF1201-U One-Piece Faceplate Carrier System

    Traduit par Google,

    Système de jet de siphon horizontal monobloc EZCarry® monté au sol, pied/plaque frontale, fourni pour ( ) hauteur brute, doté d'un raccord principal en fonte à revêtement Dura haute performance avec balayage hydromécaniquement optimisé, connexions sans moyeu de 3" [76 mm], et un évent étendu de 2" [51 mm]. La plaque frontale permet la préfabrication avec un canal de support ou une cornière. Le raccord réglable résistant à la corrosion de 3" [76 mm] de diamètre x 6" [152 mm] avec capuchon de test intégré est conçu pour augmenter la vitesse d'écoulement et le transport de la conduite. Le joint collé Neo-Seal, permettant d'économiser du travail, optimise les performances de débit tout en réduisant les étapes d'installation. Le système complet comprend une combinaison pied/plaque monobloc, un ancrage d'ancrage arrière robuste de 1/2" [13 mm] (en option en fonction de la méthode d'installation, voir les instructions d'installation), des boulons de fixation, des garnitures et des protecteurs de goujons. Le système de pied/plaque frontale monobloc monté au sol EZCarry® est conforme à toutes les exigences applicables de l'ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique maximale de 500 lb.

    Conformité:

    Approuvé par le Massachusetts, ASME, UPC, IPC, NPCC

    Caractéristiques:

    • Plaque frontale monobloc réglée à des hauteurs brutes sans ajustements verticaux compliqués requis
    • Fournit des points de connexion supérieurs et inférieurs pour les méthodes de préfabrication courantes
    • Plusieurs options de montage sécurisées et trous filetés à la machine pour empêcher la séparation du support pendant le transport
    • Aucune fixation d'ancrage arrière n'est requise pour répondre aux exigences de charge dans la plupart des installations
    • Charge statique maximale de 500 lb selon ASME 112.6.1M
    • Plusieurs options de montage sécurisées et trous filetés à la machine pour empêcher la séparation du support pendant le transport
    • Aucune fixation d'ancrage arrière n'est requise pour répondre aux exigences de charge dans la plupart des installations
    • La voie d'eau et le balayage optimisés hydrauliquement EZCarry propulsent les déchets plus loin pour éliminer pratiquement le colmatage et les temps d'arrêt.

    Modèles disponibles

    ZF1201-UL4-F55 / ZF1201-UL4-F75 | ZF1201-UR4-F55 / ZF1201-UR4-F75 | ZF1201-UD4-F75-A | ZF1201-UL4-F75-A-JC | ZF1201-UR4-F75-A-JC

    Mots clés : canal de support, préfabrication, système de support de toilettes, SYSTÈME CARRIER, construction de préfabrication, EZCarry, SYSTÈME DE PORTE-PLAQUE FACE, plaque frontale monobloc, assemblages de support, PLAQUE FRONTALE UNE PIÈCE, préfabrication flexible, réglages verticaux, repose-pieds UNE PIÈCE

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZF1201-U
    • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
    • Groupe de produitsWater Closet & Toilet Carriers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-22
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (pouces)5.5
    • Largeur (pouces)18
    • Profondeur (pouces)17
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)68
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011338
    • Nom ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19
    • Titre OmniClassWater Closets