Publier vos produits
Z.L6.SA Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM 4in. base AquaSense® sensor faucet with gear-driven ceramic cartridge, hydropower, thermostatic mixing valve
Zurn

Z.L6.SA Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM 4in. base AquaSense® sensor faucet with gear-driven ceramic cartridge, hydropower, thermostatic mixing valve

Traduit par Google,

Le système complet de lavage des mains par capteur comprend un lavabo suspendu en porcelaine vitrifiée de 20 po x 18 po avec robinet à capteur à base large chromée de 4 po conforme aux normes ADA, alimenté par l'eau, avec vanne de mélange thermostatique, crépine supérieure décalée en laiton coulé chromé Z8746-PC, siphon en P série Z8700B-PC, kit combiné de protection Z8946-3-NT et kit d'arrêt d'alimentation série Z8804-XL-LK-PC.

Conformité:

Conforme aux directives américaines sur les personnes handicapées et aux exigences ANSI A117.1 lorsqu'il est installé conformément à ces exigences.
• Fixation - Conforme aux normes ASME A119.2 / CSA B45.1
• Robinet - Conforme aux normes ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Caractéristiques:

  • Utilise la technologie EZ Gear, une cartouche céramique à engrenages moins sensible aux débris et à l'accumulation de résidus pour un entretien facile ; dure plus longtemps et offre des performances supérieures aux solénoïdes.
  • La technologie Hydro•X Power® offre des performances durables en fournissant une énergie hydroélectrique renouvelable et ininterrompue, conçue pour durer toute la durée de vie d'une salle de bains commerciale.
  • Performances combinées pour une maintenance simplifiée, une disponibilité maximale et un coût total de possession minimal
  • Numéro de modèle simple pour faciliter la spécification et la commande
  • Système de plomberie complet prêt à installer
  • Garantie prolongée complète d'un seul fabricant
Spécification
  • keywords: Z.L6.SA ADA‑compliant sensor lavatory system, wall‑hung sink with touchless faucet, low‑flow 0.5 gpm, Zurn One lavatory package for accessible commercial restrooms

Spécifications techniques
  • Réference unique.ZL6SA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs