Publier vos produits
Z.L7.S.HYD Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM, 4" Centerset Hydropower Sensor Faucet
Zurn

Z.L7.S.HYD Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM, 4" Centerset Hydropower Sensor Faucet

Traduit par Google,

Système complet de lavage des mains par capteur comprenant un lavabo suspendu en porcelaine vitrifiée de 51 x 46 cm avec robinet mitigeur thermostatique à col de cygne chromé, conforme aux normes ADA, alimenté par piles (réf. ZG6955), crépine pleine en laiton coulé chromé (réf. Z8743-PC), siphon en P série Z8700-8B-PC et kit d'arrêt d'alimentation série Z8804-XL-LR-LK-PC

Conformité:

Appareil sanitaire - Conforme aux normes ASME A119.2 / CSA B45.1. Robinet conforme aux directives américaines en matière d'accessibilité et aux exigences de la norme ANSI A117.1 lorsqu'il est installé conformément à ces exigences. Conforme aux normes ASME A112.18.1 / CSA B125.1.

Caractéristiques:

  • lavabo en porcelaine vitrifiée 20” [508 mm] x 18” [457 mm]
  • Toilettes suspendues fournies avec un support de fixation murale ou compatibles avec les systèmes de porte-toilettes dissimulés
  • Débordement avant
  • Capteur de proximité infrarouge à convergence
  • Fonction de temporisation de 30 secondes
  • Poids à l'expédition : 60 lb
  • corps de robinet chromé en laiton coulé
  • Robinet mélangeur thermostatique pour éviter les brûlures
  • Canalisation de drainage complète de qualité commerciale, siphon en P, alimentation
Spécification
  • Keywords: hand wash sink with stand, hand washing system, toilet with hand washing sink, hand washing system, hand washing sinks, hand washing sink with sensor faucet

Spécifications techniques
  • Réference unique.ZL7SHYD
  • Famille de produitsFinish Plumbing - Fixtures
  • Groupe de produitsWall Hung Lavatories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)36.37
  • Largeur (pouces)21.53
  • Profondeur (pouces)18.25
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)70
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette