Publier vos produits
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
    Zurn

    ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier

    Traduit par Google,

    Le système de support de toilettes à jet de siphon horizontal ou vertical monté sur montant ZPWC1 ZURN POD PRO est livré avec une voie d'eau haute performance et une connexion sans moyeu de 4" [102 mm]. Le système comprend une plaque frontale universelle montée sur montant conçue pour les luminaires à sortie arrière à montage mural et au sol. L'assemblage est également livré en standard avec des boulons de fixation, une garniture, un joint « Neo-Seal » collé et un ABS réglable de 3" [76 mm] de diamètre. Raccord destiné à une épaisseur de paroi finie de 1/2" [13 mm] à 1-1/4" [32 mm] conçu pour augmenter la vitesse d'écoulement et le transport de la conduite. Le système ZPWC1 a été testé en charge et évalué jusqu'à 500 lb. [227 kg] charge statique nominale selon ASME A112.6.2-2017 lorsqu'il est assemblé à des montants en acier de calibre 18 3-5/8" conformément aux instructions d'installation ZPWC1.

    Conformité:

    Conforme à l'ADA, approuvé au Massachusetts, ASME, UPC, IPC

    Caractéristiques:

    • Se monte sur les montants muraux pour éliminer les saillies du sol, tout en conservant une capacité de charge de 500 lb
    • La conception compacte permet d'économiser de l'espace et offre notre offre de châssis la plus étroite
    • Le raccord peut être installé derrière le mur sur le chantier, éliminant ainsi le risque de dommages pendant le transport
    • La plaque frontale universelle s'adapte aux luminaires à prise arrière à montage mural ou au sol
    • Le raccord réglable de 3 po de diamètre s'adapte à différentes épaisseurs de paroi
    • Conçu pour être conforme à la norme ASME A112.6.2-2017 pour les supports fixés sur une charpente
    • Ascenseur par une seule personne selon la recommandation de 50 lb du NIOSH
    • Élimine le besoin d'ancrage arrière

    Modèle(s) supplémentaire(s) disponible(s) :

    POD PRO | PODPRO | ZPWC1 | ZPWC1-FMBO | ZPWC1-NL4 | ZPWC1-NR4 | ZPWC1-NL4/NR4 | ZPWC1-NV4 | ZPWC1-CI3 | ZPWC1-CI4 | ZPWC1-PV3 | ZPWC1-PV4 | ZPWC1-CI3/CI4/PV3/PV4 | Goujon pris en charge

    Mots clés : montants professionnels, support professionnel, support de toilettes, construction modulaire, adaptateur en PVC, support de toilettes suspendu, support de toilettes dos à dos, toilettes porte-chaise, support de toilettes suspendu commercial, support de toilettes vertical.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZPWC1
    • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
    • Groupe de produitsWater Closet & Toilet Carriers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-26
    • Numéro d'édition4
    • Hauteur (pouces)18
    • Largeur (pouces)18
    • Profondeur (pouces)5
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)37
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011338
    • Nom ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19
    • Titre OmniClassWater Closets