Publier vos produits
Z1201-ND EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Back to Back Siphon Jet No-Hub
Z1201-ND EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Back to Back Siphon Jet No-Hub
    Zurn

    Z1201-ND EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Back to Back Siphon Jet No-Hub

    4.4 sur 5 étoiles4.4(12 Avis)
    Traduit par Google,

    Système de support de toilettes à jet de siphon horizontal EZCarry® avec voie d'eau haute performance et connexions sans moyeu de 3" [76 mm]. Le système comprend un raccord principal double en fonte à revêtement Dura avec un balayage hydromécaniquement optimisé et un évent étendu de 2" [51 mm], des plaques frontales réglables, des joints de plaque frontale QuickFit™, des supports de pieds fendus préfabriqués montés au sol avec une base de support préfabriquée à ancrage supérieur, boulons de fixation, garnitures, protecteurs de goujons, joints collés « Neo-Seal » et résistant à la corrosion, réglable de 3 po [76 mm] de diamètre. Raccords X 6" [152 mm] avec capuchons de test intégrés conçus pour augmenter la vitesse d'écoulement et le transport de la conduite. Le système EZCarry® est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique nominale de 500 lb [227 kg].

    Conformité:

    • A112.6.1M jusqu'à une charge statique nominale de 500 lb.

    Caractéristiques:

    • Propulsez les déchets jusqu'à trois fois plus loin, réduisant ainsi le risque de colmatage du système à faible débit pour une protection globale du système de plomberie.
    • Protégez les installations contre les charges excessives grâce à une conception de système standard permettant de charger jusqu'à 500 lb
    • Installez plus rapidement grâce à des fonctionnalités permettant d'économiser du travail sur un système 30 % plus léger
    • Réduisez les urgences de maintenance grâce à des transporteurs conçus pour optimiser le transport des conduites de déchets
    • Maintenir un environnement sanitaire avec fixation murale
    • Testez le système et coupez l'accouplement à longueur depuis l'avant avec l'option d'accouplement EZ-SET™ en instance de brevet de Zurn.
    • Réduisez le temps de réglage grâce à la garniture assemblée en usine et aux pieds universels préréglés à une hauteur brute de 5-1/2"

    Modèles supplémentaires disponibles

    Z1201-ND3 | Z1201-ND3 (Montage au sol) | Z1201-ND3-FMBO | Z1201-ND4 | Z1201-ND4 (Montage au sol) | Z1201-ND4-FMBO | Z1201-ND4-RYK17

    Mots clés : zurn z1201, support de toilettes, jet de siphon, jet de siphon sans hub, EZCarry, système de support de toilettes, système EZCarry, joint de plaque frontale, trous de joint, trous taraudés, fentes de plaque frontale, clé à cliquet, boulons de plaque frontale, clé à cliquet, o- joint annulaire, raccord fileté NPT, plaque frontale filetée NPT, produit d'étanchéité pour tuyaux, clé d'accouplement, Neo-Seal Gaske, sortie de WC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z1201-nd3
    • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
    • Groupe de produitsWater Closet & Toilet Carriers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-02
    • Numéro d'édition6
    • Hauteur (pouces)18
    • Largeur (pouces)9
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)104
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011338
    • Nom ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19
    • Titre OmniClassWater Closets