Publier vos produits
Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome

3.5 sur 5 étoiles3.5(6 Avis)
Traduit par Google,

Drain de toit de 12" [305 mm] de diamètre. Corps en fonte Dura-Coated avec pince de solin à membrane combinée/pare-gravier et Poly-Dome à silhouette basse.

Caractéristiques:

  • Drain de toit de 12" [304] de diamètre
  • Collier de serrage et dôme en fonte à silhouette basse

Modèles supplémentaires disponibles

Z121-DP, Z121-DP-90, Z121-DP-89-90, Z121-R, Z121-R-89, Z121-SS (remplace Z348)

Mots clés : Drain de toit à faible silhouette, corps en fonte Dura-Coated, membrane combinée, collier de serrage, pare-gravier, PolyDome à faible silhouette, collier de serrage, dôme en fonte à faible silhouette

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z121
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsPrimary Roof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition4
  • Largeur (pouces)12
  • Profondeur (pouces)12
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)22
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains