Borne d'incendie murale à vidange automatique ZURN Z1320-CXL, EcolotrolTM, sans plomb, antigel, pour installation encastrée. La borne d'incendie est dotée d'un dispositif anti-retour intégré avec technologie anti-siphon, d'un boîtier en cuivre, de composants intérieurs en bronze et en acier inoxydable, d'une tige de commande non rotative avec vanne de fermeture à compression flottante, d'un raccord d'entrée combiné à souder femelle 3/4" [19] et à filetage mâle 3/4" [19] et d'un raccord de tuyau mâle 3/4" [19]. La borne d'incendie est fournie avec un boîtier en bronze coulé brut chromé avec un couvercle à charnière verrouillable estampillé « WATER » et comprend une clé de commande.
Les produits Zurn « XL » sans plomb sont une gamme de produits de plomberie durables conçus et fabriqués pour être conformes aux normes de l'État.
lois et codes locaux imposant des niveaux maximaux de teneur en plomb. Les produits Zurn « XL » sont fabriqués conformément aux
Article 1417 de la SWDA fédérale
Conformité:
- Approuvé par la ville de Los Angeles
- Massachusetts MA approuvé
- Norme NSF 372
- IAPMO;ASSE
- Code UPC
- répertorié IPC
Mots-clés : Commercial léger, Encastré, Bornes d'incendie, Conformité à la loi sur le sans plomb, Modernisation et remplacement, Sans plomb, Encastré, Borne d'incendie murale, Z1320-CXL, Z1320, 1320-CXL, 1320-CXL, Z1320CXL, 1320CXL,1320-CXL,320-CXL