Publier vos produits
Z1330XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® concealed-outlet wall hydrant with box
Zurn

Z1330XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® concealed-outlet wall hydrant with box

Traduit par Google,

La borne d'incendie ZURN Z1330XL, encastrée et conforme à la norme Ecolotrol™, est sans plomb, anti-siphon et conçue pour les climats tempérés. Elle est destinée à une installation encastrée. Cette borne d'incendie est équipée d'un clapet anti-retour intégré avec technologie anti-siphon, de composants internes en bronze avec cartouche à disque céramique longue durée à demi-tour, d'un raccord d'entrée combinant un filetage femelle à souder de 19 mm (3/4") et un filetage mâle de 19 mm (3/4"), ainsi que d'un raccord de tuyau mâle de 19 mm (3/4"). Elle est fournie avec un boîtier à brides en acier inoxydable 304, un couvercle à charnière verrouillable estampillé « WATER » et une clé de manœuvre. La gamme de produits Zurn « XL » sans plomb est une ligne de produits de plomberie durables, conçus et fabriqués conformément aux lois et réglementations locales et nationales imposant des teneurs maximales en plomb autorisées. Les produits Zurn « XL » sont fabriqués conformément à la section 1417 de la loi fédérale SWDA.

Conformité:

  • ASME A112.21.3M

Caractéristiques:

  • Sans plomb
  • Système anti-siphon, climat tempéré, vidange automatique
  • Cartouche à demi-disque en céramique
Spécification
  • keywords: wall hydrant with box, Zurn Z1330XL wall hydrant, Zurn exposed non-freeze hydrant, Zurn vacuum breaker hydrant, Zurn backflow preventer hydrant, Ecolotrol Z1330XL hydrant, Z1330, Z1330XL, Wall Hydrant,1330XL,330XL

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1330xl
  • Famille de produitsHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Groupe de produitsEncased Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.31
  • Largeur (pouces)6.75
  • Profondeur (pouces)6.19
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)4