Publier vos produits
Z1345 Anti-Siphon Wall Faucet
Zurn

Z1345 Anti-Siphon Wall Faucet

4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
Traduit par Google,

Robinet mural anti-siphon antigel à vidange automatique apparent avec finition extérieure chromée, boîtier en laiton, toutes les pièces intérieures en bronze, brise-vide intégral anti-siphon, tige de commande avec soupape de fermeture à compression flottante, support mural, rondelle de siège remplaçable, combinaison d'entrée à souder femelle 1/2 [13] et de connexion d'entrée IP mâle 1/2 [13] et de connexion de tuyau mâle 3/4 [19].

Caractéristiques:

  • Robinet mural avec casse-vide intégré
  • Idéal pour les stations-service, les dépanneurs, les centres commerciaux, les églises et autres applications commerciales légères

Mots clés : robinet mural, robinet mural de vidange, brise-vide, applications commerciales

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1345
  • Famille de produitsLight Commercial Drainage
  • Groupe de produitsHydrants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets