Publier vos produits
Z1365 Ground Hydrant
Zurn

Z1365 Ground Hydrant

Traduit par Google,

Bouche d'incendie encastrée et antigel, pour une installation au ras du niveau du sol ou d'un plancher fini. Elle comprend un boîtier en acier galvanisé, des pièces intérieures en bronze, un siège en bronze avec rondelle de siège remplaçable et une tige de manœuvre fixe avec vanne d'arrêt à compression flottante (raccordement 1-1/4", 1-1/2" ou 2"). Le boîtier est en fonte revêtue de Dura-Coated et le couvercle à charnière est en acier scorisé. La poignée de manœuvre est en forme de « T », la serrure à clé et l'inscription « WATER » est moulée sur le couvercle. La bouche d'incendie est équipée d'un orifice de purge taraudé de 1/4" dans le corps de la vanne.

Caractéristiques:

  • Antigel, vidange automatique
  • Options de raccordement de tuyau de 1-1/4", 1-1/2" et 2".
  • Bouche d'incendie encastrée au sol pour installation encastrée
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.


Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1365
  • Famille de produitsHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Groupe de produitsGround
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 81
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydrants and Hose Bibbs for Process Service

Disponibilité de la région

Amérique du Nord