Publier vos produits
Z163 15" Diameter Combination Main Roof & Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set Deck Plate
Zurn

Z163 15" Diameter Combination Main Roof & Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set Deck Plate

Traduit par Google,

Drain de toit et drain de trop-plein de 15" [381 mm] de diamètre, corps en fonte Dura-Coated avec pince de solin à membrane combinée/protections de gravier, double plaque de pont Top-Set® et PolyDomes à silhouette basse.

Caractéristiques:

Drain combiné de 15 po

Assure un drainage primaire et secondaire en un seul assemblage

La plaque de pont permet l'installation sur le toit d'une variété de matériaux de toiture

Mots clés : toit principal combiné, drain de trop-plein, drain de toit de trop-plein Zurn, dômes à silhouette basse, plaque de pont à double ensemble supérieur, dômes en polyéthylène à silhouette basse, plaque de pont, collier de serrage secondaire, ensemble d'extension réglable

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:
    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z163
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsCombination Primary Overflow
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-20
  • Numéro d'édition2
  • Largeur (pouces)48
  • Profondeur (pouces)24
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier au carbone
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord