Publier vos produits
Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
    Zurn

    Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate

    4.8 sur 5 étoiles4.8(12 Avis)
    Traduit par Google,

    Drain de toit et drain de trop-plein de 8-3/8" [213 mm] de diamètre, corps en fonte Dura-Coated avec pince de solin à membrane combinée/protections de gravier, double plaque de pont Top-Set® et dômes en fonte à silhouette basse.

    Caractéristiques:

    • Drain combiné 8-3/8"
    • Assure un drainage primaire et secondaire en un seul assemblage
    • La plaque de pont permet l'installation sur le toit d'une variété de matériaux de toiture

    Mots clés : toit principal combiné, drain de trop-plein, dômes à silhouette basse, plaque de terrasse à double dessus, pince de solin à membrane, protections de gravier, dômes en fonte à silhouette basse, fonte galvanisée, collier de serrage secondaire, finition époxy résistante aux acides

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z165
    • Famille de produitsRoof Drains
    • Groupe de produitsCombination Primary Overflow
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-01
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numéro OmniClass23-13 41 39 11
    • Titre OmniClassRoof Downspouts