Publier vos produits
Z503 15" Heavy-Duty Area Drain
Zurn

Z503 15" Heavy-Duty Area Drain

Traduit par Google,

ZURN Z503 Drain supérieur de 15-3/8 [391 mm] de diamètre, corps en fonte Dura-Coated avec sortie inférieure, pince de solin de membrane combinée et cadre pour grille à fentes anti-basculement robuste.

Conformité:

  • Approuvé par la ville de Los Angeles
  • Approuvé par le Massachusetts

Caractéristiques:

  • Corps en fonte revêtue de Dura-Coat avec plateau en fonte, en bronze poli ou en bronze nickelé poli disponible
  • Permet de réaliser des économies sur l'installation et les reprises grâce aux solutions brevetées pour entrepreneurs de Zurn
Spécification
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Transportation,Civil,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58920, Z-503, ZB455, ZN455,503,03

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z503
  • Famille de produitsDeck Waste Water Drains
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-25
  • Numéro d'édition2
  • Largeur (pouces)15.38
  • Profondeur (pouces)15.38
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)45
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains