Publier vos produits
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
    Zurn

    Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet

    Traduit par Google,

    Les robinets Zurn AquaSense® sont idéaux pour les applications à usage intensif où la durabilité et le fonctionnement mains libres sont nécessaires. Robinet à capteur en laiton moulé chromé poli, alimenté par batterie et conforme à l'ADA avec capteur de proximité infrarouge pour la rénovation et la nouvelle construction. L'unité est fournie avec un aérateur standard de 0,5 GPM et le matériel de montage. Zurn Lead Free (-XL) est la gamme de robinets et d'accessoires en laiton durables et de haute qualité qui sont conçus et fabriqués pour se conformer à la section 1417 de la Safe Drinking Water Act (SDWA) qui impose une teneur moyenne pondérée en plomb ne dépassant pas 0,25 % de la surface mouillée.

    Caractéristiques et avantages

    • Capteur de proximité de type convergence infrarouge
    • Fonction de temporisation de 30 secondes
    • Corps en laiton moulé chromé
    • Filtre en ligne
    • 4 piles « AA »
    • Entrée pour une montée de bille de 1/2"

    Mots-clés : robinet à piles AquaSense®, robinets AquaSense®, robinet à capteur en laiton moulé chromé poli, infrarouge
    Capteur de proximité pour rénovation, robinets en laiton, poignée à lame de poignet, mitigeur de température, mitigeur thermostatique pour robinets simples, fil de connexion pour convertisseur de courant enfichable, robinet alimenté enfichable AquaSense

      Spécifications techniques
      • Réference unique.zurn-z6915-xl
      • Famille de produitsLavatory Faucet - Sensor
      • Groupe de produitsDeck Mount
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2018-04-10
      • Numéro d'édition2
      • Hauteur (pouces)5.31
      • Largeur (pouces)6
      • Profondeur (pouces)6.75
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)6
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
      • Nom UNSPSCTable lamp fixture
      • Code UNSPSC39111510
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
      • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
      • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
      • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
      • Numéro OmniClass23-31 11 00
      • Titre OmniClassFaucets