Publier vos produits
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
    Zurn

    Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4" Wrist Blade Handles

    Traduit par Google,

    Corps de robinet en laiton moulé chromé poli avec tiges intégrées, cartouches à disque en céramique quart de tour et bec rigide ou pivotant de 3-1/2 po. L'unité est fournie avec un aérateur standard de 2,2 GPM, des poignées à code couleur résistantes au vandalisme, du matériel de montage et des écrous de couplage NPSM de 1/2 po pour les colonnes montantes de lavabo standard. Les produits sans plomb Zurn (-XL) sont la gamme de robinets et d'accessoires en laiton durables et de haute qualité qui sont conçus et fabriqués pour se conformer à la section 1417 de la loi sur la salubrité de l'eau potable (SDWA) qui impose une teneur moyenne pondérée en plomb ne dépassant pas 0,25 % de la surface mouillée.

    Conformité:

    h ASME A112.18.1 / CSA B125.1, cUPC

    Caractéristiques:

    • Cartouche à disque en céramique
    • Corps en laiton coulé chromé
    • Poignées de poignet en métal à code couleur résistantes au vandalisme de 4 po

    Mots-clés : Robinet à col de cygne central, Robinet à col de cygne Aquaspec, Robinet de salle de bain Zurn, Robinet de cuisine Zurn, Robinet à col de cygne central, Robinet manuel Aquaspec

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z812A4-xl
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Faucets
    • Groupe de produitsAquaSpec
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.4
    • Largeur (pouces)4
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord