Publier vos produits
Z842H1-XL AquaSpec® wall-mount sink faucet with 12" tubular spout and 2-1/2" lever handles (lead free)
Z842H1-XL AquaSpec® wall-mount sink faucet with 12" tubular spout and 2-1/2" lever handles (lead free)
    Zurn

    Z842H1-XL AquaSpec® wall-mount sink faucet with 12" tubular spout and 2-1/2" lever handles (lead free)

    Traduit par Google,

    Les robinets AquaSpec® de Zurn offrent le plus haut niveau de durabilité pour les applications commerciales avec des corps en laiton moulé et des cartouches à disque en céramique garanties à vie.

    Conformité:

    h ASME A112.18.1 / CSA B125.1, cUPC

    Caractéristiques et avantages

    • Cartouches à disque en céramique garanties à vie
    • Corps en laiton moulé chromé conforme à la faible teneur en plomb avec entrées pivotantes courtes de 3/8" offrant des centres réglables de 7-1/4" à 8-3/4"
    • Poignées à levier à code couleur anti-vandalisme de 2-1/2"
    • Garantie de 3 ans

    Mots clés : Robinet de lavabo mural, Robinet de lavabo mural pour salle de bain, Robinet de lavabo mural pour cuisine, Robinet de lavabo suspendu au mur, Robinet de lavabo mural Zurn

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z842h1-xl
    • Famille de produitsAquaSpec Faucet - Manual
    • Groupe de produitsWall Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets