Publier vos produits
Z899-100 Elevator Drain 100 GPM Threshold
Z899-100 Elevator Drain 100 GPM Threshold
    Zurn

    Z899-100 Elevator Drain 100 GPM Threshold

    Traduit par Google,

    Le drain d'ascenseur Zurn Z899-100 est un canal en acier inoxydable de calibre 11, conforme à la norme ASTM A-240 (type 304), avec sortie centrale, sangles d'ancrage et finition microbillée. Sa conception optimise l'écoulement grâce à une sortie en entonnoir et une structure à nervures dirigeant le flux. La grille standard est en fil d'acier inoxydable (-SWG), conforme à la norme ASTM A-240 (type 304), avec dispositifs de verrouillage antivandalisme. Elle répond aux exigences d'accessibilité (ADA) et de sécurité anti-talonnage, offre une surface de passage de 1 771,94 cm²/m linéaire et est conçue pour la classe A de la norme DIN EN 1433 (classe de charge), en plus d'avoir été testée à 1 134 kg (2 500 lb) selon la norme ASME A112.6.3. Grille en acier inoxydable fabriquée en option (-FS), conforme à la norme ASTM A-240 (type 304), avec verrouillage antivandalisme, conforme aux exigences ADA et anti-talons, avec une surface ouverte de 34,13 po²/pied linéaire [722,19 cm²/mètre linéaire], et conçue pour être conforme à la classe A selon la classification de charge DIN EN1433, en plus d'avoir été testée à 2500
    Ce système est conforme à la norme ASME A112.6.3 et au code SFFC, section 511.1, pour un débit de 100 GPM. (Remplace les références Z895-94 et Z899)

    Remarque : La longueur maximale de 96 / minimale de 36 doit être respectée pour satisfaire la spécification de débit de 100 GPM.

    Caractéristiques:

    • Évacue l'eau à 100 GPM
    • Corps de drain peu profond destiné à être utilisé dans les dalles en béton post-tendu peu profondes
    • Des conceptions sur mesure sont disponibles pour l'esthétique architecturale
    • Conforme au code du bâtiment
    • Construction en acier inoxydable
    • Système conçu pour être conforme au code SFFC, section 511.1, pour un débit de 100 GPM.
    • Remplace les modèles Z895-94 et Z899
    • Numéro de brevet : US 9,777,489

    Mots-clés : Canalisation d’ascenseur, Seuil de canalisation d’ascenseur, Seuil d’ascenseur, Intercepteurs de drainage, Intercepteurs de caniveaux linéaires

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z899-100
    • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
    • Groupe de produitsElevator & Threshold
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8
    • Largeur (pouces)11.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
    • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
    • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage