Publier vos produits
Z6003AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Urinal Flush Valve
Z6003AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Urinal Flush Valve
    Zurn

    Z6003AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Urinal Flush Valve

    Traduit par Google,

    Robinet de chasse d'eau chromé, à diaphragme exposé et silencieux, avec extérieur poli. Complet avec un diaphragme à double joint AquaVantage® TPE de Zurn, résistant aux chloramines, avec un by-pass à triple filtrage résistant au colmatage. La vanne est conforme à l'ADA avec une fonction de poignée sans maintien d'ouverture et sans fuite, un casse-vide à haute contre-pression, un écrou de couplage hexagonal monobloc, un cordier réglable, un raccord de raccord et une bride pour connexion de raccord supérieur. L'arrêt de commande est doté d'une protection interne contre le siphon, d'un capuchon d'arrêt résistant au vandalisme, d'un kit de soudure à la sueur et d'une bride murale en fonte avec vis de réglage. Les joints internes sont constitués de matériaux résistants aux chloramines.

    Conformité:

    • Conforme à l'ADA
    • Approuvé par le Massachusetts
    • ASSE 1037
    • ASME A112.1037
    • CSA® B125.37
    • cUPC®
    • Watersense labellisé (-EWS et -ULF)

    Caractéristiques:

    • Diaphragme triple filtre résistant au colmatage
    • Joints et joints résistants aux produits chimiques pour une durée de vie prolongée avec des coûts de maintenance réduits
    • Poignée manuelle conforme à l'ADA avec technologie d'étanchéité sans fuite
    • Garantie 3 ans

    Mots clés : vannes AquaVantage, manuelles, vannes de chasse, bâtiments gouvernementaux, commerciaux, immeubles de grande hauteur, hôtellerie, militaire, bureau, soins de santé, vente au détail, systèmes scolaires, établissements d'enseignement, universités, industriel, restauration, complexe sportif/centre récréatif, EZShip, EZ Ship, Zurn One Systems Specifier, 6003AV, 003AV, robinet de chasse d'urinoir, robinet de chasse manuel, diaphragme, robinet de chasse, conforme à l'ADA, diaphragme à triple filtre, résistant au colmatage, joints résistants, robinet de chasse d'eau, résistant aux chloramines, diaphragme à double joint, raccord Spud , protection interne contre le siphon, bride murale en fonte

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zurn_z6003av
    • Famille de produitsManual Flush Valves - Flushometer - Urinal
    • Groupe de produitsDiaphragm
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-12-02
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)11.5
    • Largeur (pouces)4.75
    • Profondeur (pouces)2.25
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010023
    • Nom ETIMMechanical urinal flusher
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves