Publier vos produits
Z7500 Temp-Gard® Institutional Shower
Z7500 Temp-Gard® Institutional Shower
Z7500 Temp-Gard® Institutional Shower
    Zurn

    Z7500 Temp-Gard® Institutional Shower

    Traduit par Google,
    Unité de douche préfabriquée en acier inoxydable, composée du robinet de douche à équilibrage de pression TEMP-GARD avec une tige en bronze unique, un piston d'équilibrage en acier inoxydable et des arrêts de service intégrés à accès par le bas. Standard avec assemblage de tubes en cuivre de 1/2" entouré d'un carénage en acier inoxydable de calibre 18 #4 au fini brossé, pommeau de douche en laiton chromé -i6 avec contrôle de débit de 2,5 GPM et modèle de pulvérisation réglable sur support institutionnel, poignée en métal, porte-savon à montage latéral et toutes les vis de fixation anti-vandalisme.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zurn_z7500
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Temp-Gard
    • Groupe de produitsAqua-Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-12-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie