Publier vos produits
Z.WC1.S.TM Wall Hung Zurn One Toilet System with Top Mount 1.1 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.WC1.S.TM Wall Hung Zurn One Toilet System with Top Mount 1.1 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Traduit par Google,

Système complet de toilettes commerciales murales EcoVantage® haute efficacité 1,1 gpf, actionné par capteur et alimenté par batterie, avec chasse d'eau à membrane chromée ZER6000AV-ONE-TM apparente, activée par capteur et bouton de commande manuelle, pour alimentation à gauche ou à droite, siège de toilette commercial à face ouverte Z5955SS-EL, toilettes murales en porcelaine vitrifiée Z5615-BWL avec kit de joint d'étanchéité de sortie NeoSeal Z5977-NEO et kit d'écrous et extincteurs Z5610-NUT-EXT-KIT fabriqués par Zurn.

Conformité:

  • Conforme aux directives américaines sur les personnes handicapées et aux exigences ANSI A117.1
    lorsqu'elle est installée conformément à ces exigences.
  • Dispositif de fixation - Conforme aux normes ASME A112.19.2 / CSA B45.1
  • Robinet de chasse d'eau - Conforme aux normes ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Caractéristiques:

• 1,1 gpf (gallons par chasse)
• Toilettes murales à bord avant allongé
• Chasse d'eau à jet de siphon haute efficacité
• Siphon entièrement vitré de 2-1/8 po
• Grande cuve avec une surface d'eau de 12 po x 10 po
• Construction de bols muraux en porcelaine vitrifiée
• Charge statique de 1000 lb*
*Non destiné à un usage bariatrique
• Robinet de chasse d'eau à membrane avec revêtement TPE Go Blue® de Zurn,
membrane à double joint résistante à la chloramine avec filtre anti-colmatage
by-pass
• Bouton de commande manuelle
• Claqueur de vide haute pression
• Cordier réglable
• Robinet d'arrêt avec protection anti-siphon interne, capuchon antivandalisme,
Kit de brasage à l'étain et bride murale moulée avec vis de blocage
• Abattant de toilette commercial blanc, allongé et ouvert sur le devant, avec charnières de sécurité en acier inoxydable
• Ensemble de joint de sortie NeoSeal®
• Économies d'eau de 14 % par rapport à un système standard de 1,28 gallons par chasse d'eau
• Économies d'eau de 31 % par rapport à un système standard de 1,6 gallons par champ (gpf).

Spécifications techniques
  • Réference unique.ZWC1STM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette