Termékek közzététele
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    Select the stainless steel finish TMS Series Access Panels for wallboard, plaster or masonry openings.  The attractive 1" trim covers the edges of the opening, providing a clean look for any installation.
    Specifikáció
    • Frame:18 gauge stainless steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge stainless steel access door mounted with a 90° continuous, stainless steel concealed hinge.

      Finish: 304 stainless steel - #4 satin finish

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes: Minimum 6” x 6”, maximum 24" x 72" for Walls,  36" x 36" for Ceilings

      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóActivar-AP-TMS
    • TermékcsaládAccess Panels
    • TermékcsoportNon-Rated Access Panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 leírásHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAccess Panels and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 29
    • OmniClass névAccess Panels