Termékek közzététele
Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm
AJ Products

Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm

  • Boat-shaped laminate tabletop
  • Stable trumpet base
  • Hard-wearing laminate tabletop

    A conference table with a stable trumpet base and a boat-shaped top. Can be supplemented with an extension piece (sold separately).
Specifikáció
    • Length:2400 mm
    • Height:750 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Boat shaped
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Weight:78.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóConference-table-FLEXUS-2400x1200x750mm
  • TermékcsaládOffice and conference
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)750
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)2400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagFém
  • Nettó tömeg (kg)78.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables