Termékek közzététele
Conference table NOMAD
AJ Products

Conference table NOMAD

Specifikáció
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóConference-table-NOMAD
  • TermékcsaládDesk
  • TermékcsoportOffice Desk
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)740
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)2400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)64.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables