Termékek közzététele
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
    AJ Products

    Desk ARISE Sit-stand adjustable

    • Nestable
    • Height adjustable
    • Lockable castors

    Compact, height-adjustable desk with two lockable castors and two adjustable feet. It has a tiltable top that makes it possible to nest several desks close together for convenient storage. The table is gas height adjustable.

    Specifikáció
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1085 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Folding

      Stand material:SteelWeight:21,9 kg

      Approvals:EN 1729-2:2012+A1:2016

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDesk-ARISE-Sit-stand-adjustable
    • TermékcsaládSchool desk
    • TermékcsoportDesk
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-12
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)21.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 leírásClassroom desks and tables