Termékek közzététele
Desk BORAS circular 1200x600
AJ Products

Desk BORAS circular 1200x600

  • Hard-wearing, HPL top
  • EN1729 certified.
  • Convex edge

A round table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Specifikáció
  • Height:600 mm

    Diameter:1200 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:30,6 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDesk-BORAS-circular-1200x600
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)30.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops