Termékek közzététele
Desk BORAS rectangular 1600x700x600
AJ Products

Desk BORAS rectangular 1600x700x600

  • High-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Durable table surface

Rectangular table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Specifikáció
  • Length:1600 mm

    Height:600 mm

    Width:700 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:20,57 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDesk-BORAS-rectangular-1600x700x600
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)20.57
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops