Termékek közzététele
Desk BORAS trapets 1200x600x720
Desk BORAS trapets 1200x600x720
    AJ Products

    Desk BORAS trapets 1200x600x720

    • A more flexible furnishing solution
    • Several different colours and materials
    • Adjustable feet

    Trapezoid-shaped table that offers flexible furnishing options for the classroom. The desk features adjustable feet for adaptation to uneven floor surfaces and is available in several different designs. Tested and certified according to EN 1729.

    Specifikáció
    • Length:1200 mm

      Height:720 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Table surface:Trapezoidal

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Weight:13,5 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDesk-BORAS-trapets-1200x600x720
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportTables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)720
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)13.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops