Termékek közzététele
Desk BORAS trapets 1600x800x720
Desk BORAS trapets 1600x800x720
    AJ Products

    Desk BORAS trapets 1600x800x720

    • A more flexible furnishing solution
    • Several different colours and materials
    • Adjustable feet

    Trapezoid-shaped table that offers flexible furnishing options for the classroom. The table has adjustable feet that allow it to be adapted to uneven surfaces and is available in several different designs. Tested and certified according to EN 1729.

    Specifikáció
    • Length:1600 mm

      Height:720 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Table surface:Trapezoidal

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Weight:16 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDesk-BORAS-trapets-1600x800x720
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportTables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)720
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops