Termékek közzététele
Desk SONITUS 1400x760x700mm
AJ Products

Desk SONITUS 1400x760x700mm

  • Hard-wearing, high-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Sound-dampening membrane

    Rectangular table with a hardwearing top with a sound-dampening membrane. Powder-coated tubular frame. Tested and certified according to EN1729.
Specifikáció
    • Length: 1400 mm
    • Height: 760 mm
    • Width: 700 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 20.57 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDesk-SONITUS-1400x760x700mm
  • TermékcsaládDesk
  • TermékcsoportOffice Desk
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)760
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)1400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)20.57
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables