Termékek közzététele
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
    AJ Products

    Folding table HEX 740x800x620

    • Folding table top
    • With castors
    • Flexible furnishing solution

    Practical, space-saving table for a flexible learning environment. One table can be used on its own or several can be combined in different ways to create a customised furnishing solution. The front legs of the table are fitted with castors to make it easy to move.

    Specifikáció
    • Length:620 mm

      Height:740 mm

      Table surface:Irregular

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Collapsible:Yes

      Weight:13,5 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFolding-table-HEX-740x800x620
    • TermékcsaládSchool desk
    • TermékcsoportDesk
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Mélység (mm)620
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)13.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 leírásClassroom desks and tables