Termékek közzététele
Height adjustable mobile workbench MOTION manual 1500x600mm
Height adjustable mobile workbench MOTION manual 1500x600mm
    AJ Products

    Height adjustable mobile workbench MOTION manual 1500x600mm

    • Height adjustable with a crank
    • Mobile workstation
    • Durable worktop

      Workbench that lets you easily adjust the height using the built-in hand crank function for an ergonomic work position. The workbench is sturdy with a durable worktop and is suitable for use in lighter industrial operations, warehouses or the like.
    Specifikáció
      • Length:1500 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:Without lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:50 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHeight-adjustable-mobile-workbench-MOTION-manual-1500x600mm
    • TermékcsaládChanging room
    • TermékcsoportTables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)50
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kód14 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 névIndustrial Turntables