Termékek közzététele
Height adjustable workbench MOTION electric 400kg load,2500x800mm
AJ Products

Height adjustable workbench MOTION electric 400kg load,2500x800mm

  • Easy to adjust in height
  • For an ergonomic workplace
  • HPL top

    Ergonomic workbench with an electrically height-adjustable work surface, which makes it easy for you to vary between standing and sitting working positions. The bench has a durable top that is easy to clean. Complete your workbench by adding smart accessories.
Specifikáció
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:715 mm
    • Maximum height:1115 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electric double-leg stand
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Lift speed:14 mm/sec
    • Weight:80.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:CE
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHeight-adjustable-workbench-MOTION-electric-400kg-load-2500x800mm
  • TermékcsaládChanging room
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-09
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)2500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)80.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 névIndustrial Turntables