Termékek közzététele
Mobile workbench MOTION with bottom shelf 1200x600mm
AJ Products

Mobile workbench MOTION with bottom shelf 1200x600mm

  • Manually height-adjustable frame
  • With castors and lower shelf
  • Durable worktop

    Mobile workbench with a durable worktop and solid frame. Equipped with a bottom shelf for tools and other things you need within easy reach. Adjustable in height to suit your work position.
Specifikáció
    • Length:1200 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:45 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-1200x600mm
  • TermékcsaládChanging room
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-09
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)45
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 névIndustrial Turntables