Termékek közzététele
Mobile workbench SOLID 1500x800mm
AJ Products

Mobile workbench SOLID 1500x800mm

  • Practical handle
  • Mobile worksstation
  • Scratch-resistant laminate

    Height-adjustable workbench in powder-coated steel with a durable laminate work surface. The bench suits both workshops and warehouses. Use it as a workbench or as a side table.
Specifikáció
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Minimum height:980 mm
    • Maximum height:1180 mm
    • Wheel diameter:160 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:320 kg
    • Wheel:With brake
    • Wheel type:2 fixed wheels, 2 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:71.5 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMobile-workbench-SOLID-1500x800mm
  • TermékcsaládChanging room
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-29
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1500
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)71.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops