Termékek közzététele
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
    AJ Products

    School desk ASCEND Sit-stand adjustable

    • Height adjustable
    • Certified by Swedish Möbelfakta
    • Two hooks for personal possessions

    Flexible, sit-stand desk for an active study environment. The desk is suitable for students of all ages and heights and is very easy to adjust manually. A gas spring raises and lowers the desk to the required height. The desk is certified by the Swedish Möbelfakta furniture testing body.

    Specifikáció
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:730 mm

      Maximum height:1170 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Manually adjustable

      Table surface material:HPL

      Stand material:Metal

      Weight:19,9 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSchooldesk-ASCEND-Sit-stand-adjustable
    • TermékcsaládSchool desk
    • TermékcsoportDesk
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-12
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)19.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 leírásClassroom desks and tables