Termékek közzététele
Student desk AXIOM
AJ Products

Student desk AXIOM

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
  • HPL desk top
  • Height adjustable frame
  • Approved to EN1729

Student desk with manually height adjustable frame and a desktop with a very hardwearing surface. Approved according to EN1729.

Specifikáció
  • Length:700 mm

    Width:600 mm

    Minimum height:620 mm

    Maximum height:915 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:14,5 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóStudent-desk-AXIOM
  • TermékcsaládSchool desk
  • TermékcsoportDesk
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-13
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)14.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 leírásClassroom desks and tables