Termékek közzététele
Student desk AXIOM box top
AJ Products

Student desk AXIOM box top

  • HPL desk top
  • Height adjustable frame
  • Approved to EN1729

Student desk with manually height adjustable frame. Solid wood boxtop with a lid with a very hardwearing surface. Approved according to EN1729.

Specifikáció
  • Length:650 mm

    Width:550 mm

    Minimum height:720 mm

    Maximum height:1010 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:17,5 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóStudent-desk-AXIOM-box-top
  • TermékcsaládSchool desk
  • TermékcsoportDesk
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-13
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)650
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)17.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 leírásClassroom desks and tables